FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

TA-etiketter är självklistrande etiketter för märkning av kopplingsskåp och andra komponenter, trycket görs med en termotransferskrivare

Provetiketter tillgängliga vid förfrågan

Maskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningFärgBredd x höjd (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

83259610
2972910FLEXIMARK® etikett TA 15-6 WHvit15.0 x 6.010000
83259611
2972911FLEXIMARK® etikett TA 15-6 YEgul15.6 x 6.010000
83259622
2972922FLEXIMARK® etikett TA 18,0-6.5 YEgul18.0 x 6.510000
83259623
2972923FLEXIMARK® etikett TA 18,0-6.5 WHvit18.0 x 6.510000
83259628
2972928FLEXIMARK® etikett TA 18-9 YEgul18.0 x 9.010000
83259629
2972929FLEXIMARK® etikett TA 18-9 WHvit18.0 x 9.010000
83259634
2972934FLEXIMARK® etikett TA 20-8 YEgul20.0 x 8.010000
83259635
2972935FLEXIMARK® etikett TA 20-8 WHvit20.0 x 8.010000
83259640
2972940FLEXIMARK® etikett TA 25,4-12,7 YEgul25.4 x 12.72000
83259641
2972941FLEXIMARK® etikett TA 25.4-12.7 YEgul25.4 x 12.710000
83259642
2972942FLEXIMARK® etikett TA 25,4-12,7 WHvit25.4 x 12.72000
83259643
2972943FLEXIMARK® etikett TA 25.4-12.7 WHvit25.4 x 12.710000
83259576
-FLEXIMARK® Etikett TA 38-13 WH GLOblank vit38.0 x 13.05000
83259652
2972952FLEXIMARK® etikett TA 26,0-10,0 YEgul26.0 x 10.02000
83259653
2972953FLEXIMARK® etikett TA 26-10 YEgul26.0 x 10.010000
83259654
2972954FLEXIMARK® etikett TA 26,0-10,0 WHvit26.0 x 10.02000
83259655
2972955FLEXIMARK® etikett TA 26-10 WHvit26.0 x 10.010000
83259664
2972964FLEXIMARK® etikett TA 26.5-17.5 YEgul26.5 x 17.55000
83259665
2972965FLEXIMARK® etikett TA 26.5-17.5 WHvit26.5 x 17.55000
83259670
2972970FLEXIMARK® etikett TA 30,0-20,0 YEgul30.0 x 20.02000
83259671
2972971FLEXIMARK® etikett TA 30,0-20,0 YEgul30.0 x 20.06000
83259672
2972972FLEXIMARK® etikett TA 30,0-20,0 WHvit30.0 x 20.02000
83259673
2972973FLEXIMARK® etikett TA 30-20 WHvit30.0 x 20.06000
83259682
2972982FLEXIMARK® etikett TA 32,0-9,5 YEgul32.0 x 9.52000
83259683
2972983FLEXIMARK® etikett TA 32-9.5 YEgul32.0 x 9.510000
83259684
2972984FLEXIMARK® etikett TA 32,0-9,5 WHvit32.0 x 9.52000
83259685
2972985FLEXIMARK® etikett TA 32-9.5 WHvit32.0 x 9.510000
83259694
2972994FLEXIMARK® etikett TA 38-19 YEgul38.0 x 19.02000
83259695
2972995FLEXIMARK® etikett TA 38-19 WHvit38.0 x 19.02000
83259700
2973000FLEXIMARK® etikett TA 45-23 YEgul45.0 x 23.02000
83259701
2973001FLEXIMARK® etikett TA 45-23 WHvit45.0 x 23.02000
83259706
2973006FLEXIMARK® etikett TA 47-28 YEgul47.0 x 28.01500
83259707
2973007FLEXIMARK® etikett TA 47-28 WHvit47.0 x 28.01500
83259712
2973012FLEXIMARK® etikett TA 50-23 YEgul50.0 x 23.02000
83259713
2973013FLEXIMARK® etikett TA 50-23 WHvit50.0 x 23.02000
83259718
2973018FLEXIMARK® etikett TA 60-36 YEgul60.0 x 36.01000
83259719
2973019FLEXIMARK® etikett TA 60-36 WHvit60.0 x 36.01000
83259725
2973025FLEXIMARK® etikett TA 65-35 WHvit65.0 x 35.01000
83259730
2973030FLEXIMARK® etikett TA 65,0-53,0 YEgul65.0 x 53.0750
83259731
2973031FLEXIMARK® etikett TA 65,0-53,0 WHvit65.0 x 53.0750
83259736
2973036FLEXIMARK® etikett TA 70-48 YEgul70.0 x 48.01000
83259737
2973037FLEXIMARK® etikett TA 70-48 WHvit70.0 x 48.01000
83259742
2973042FLEXIMARK® etikett TA 76,2-22,9 YEgul76.2 x 22.92000
83259743
2973043FLEXIMARK® etikett TA 76,2-22,9 WHvit76.2 x 22.92000
83259748
2973045FLEXIMARK® etikett TA 89,0-82,0 YEgul89.0 x 82.0500
83259749
2973046FLEXIMARK® etikett TA 89,0-82,0 WHvit89.0 x 82.0500
83259755
2973051FLEXIMARK® etikett TA 101.6-23 YEgul101.6 x 23.02000
83259756
2973052FLEXIMARK® etikett TA 101.6-23 WHvit101.6 x 23.02000
83259763
2973057FLEXIMARK® etikett TA 101.6-36 YEgul101.6 x 36.01000
83259764
2973058FLEXIMARK® etikett TA 101.6-36 WHvit101.6 x 36.01000
83259769
2973063FLEXIMARK® etikett TA 101,6-48,0 YEgul101.6 x 48.01000
83259770
2973064FLEXIMARK® etikett TA 101,6-48,0 WHvit101.6 x 48.01000
83259775
2973069FLEXIMARK® etikett TA 101,6-87,0 YEgul101.6 x 74.0500
83259776
2973070FLEXIMARK® etikett TA 101,6-87,0 WHvit101.6 x 74.0500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 紫外線放射への耐性
  • Beständig mot avtorkning och repor samt resistent mot många oljor och kemikalier

Användningsområden

  • 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

Övrigt

  • Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
  • Rekommenderat band: R71 110-360 resin BK (artikelnummer 83259609)
  • Fler färger vid förfrågan

Inklusive

  • Levereras på rulle

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Häftämne

  • Akrylbaserad permanent limverkan Vidhäftningsförmåga: 15 N/mm

Färg

  • Gul, vit
  • Silver vid förfrågan

Material

  • Halogenfri polyester

Temperaturområde

  • -40 till +150 °C Bearbetning: minimum +10 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter