FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning
FLEXIMARK® TA Foam Etiketter av polyester foam och ett kostnadseffektivt alternativ till graverade skyltar för komponentmärkning inom elindustrin (t.ex. märkning av elskåp).
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Fördelar
- God UV-beständighet
- Självhäftande på många ytor
- Kostnadseffektivt alternativ till traditionellt graverade skyltar
Användningsområden
- 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク
Övrigt
- Tryckt med FLEXIMARK®-programvara och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX eller EOS5
- Rekommenderat band: FTI-Y 60-360 BK (artikelnummer 83260201)
Inklusive
- Levereras på rulle
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Häftämne
- Akrylbaserat permanent häftämne
-
Färg
- Silver
- Vit i webbkatalogen
-
Material
- Polyesterskum
-
Temperaturområde
- -40°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter