FLEXIMARK® Plintmärkning

För FLEXMARK® Thermo Transfer Multiprinter

Art nr E-nummerBredd x längd (mm)Etiketter per sidaFörp.Enhet

Pris

83252630297267210.0 x 5.05401
83252631297267312.0 x 5.04201
83252632297267410.0 x 5.05401
8325263329726759.0 x 5.05401
83252634297267610.0 x 5.04201
83252635297267710.0 x 5.05401
83252636297267810.0 x 5.05401
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • FLEXIMARK® Plintmärkningssystem är ett mycket effektivt och enkelt sätt att märka samt anpassat för de flesta kommersiellt tillgängliga plintar från de flesta tillverkare.

Användningsområden

  • 器具および機械
  • 電気および施工技術
  • 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク

Övrigt

  • Brandspridningsklass enligt UL94-V0

Färg

  • Vit

Material

  • PC, polykarbonat

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter