FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning
TA-etiketter är självklistrande etiketter för märkning av kopplingsskåp och andra komponenter, trycket görs med en termotransferskrivare
Provetiketter tillgängliga vid förfrågan
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- 紫外線放射への耐性
- Beständig mot avtorkning och repor samt resistent mot många oljor och kemikalier
Användningsområden
- 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク
Övrigt
- Tryckt med FLEXIMARK®-programvara och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX eller EOS5
- 推奨リボン: R71 110-360 resin BK (型番: 83259609)
- Fler färger vid förfrågan
Inklusive
- Levereras på rulle
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Häftämne
- Akrylbaserad permanent limverkan Vidhäftningsförmåga: 15 N/mm
-
Färg
- Gul, vit
- Silver vid förfrågan
-
Material
- Halogenfri polyester
-
Temperaturområde
- -40 till +150 °C Bearbetning: minimum +10 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter