FLEXIMARK® Hylsa för buntbandsmontering

FLEXIMARK® Buntbandshylsa för montering med buntband, part- och kabelmärkning, värmebeständig och halogenfri.

Oberoende av kabeldiametern tack vare fastsättning med buntband

FlamhämmandeHalogenfri

Art nr E-nummerBenämningLängd (mm)Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Buntbandshylsa transp HF 30 mm
832526762972279Buntbandshylsa transp HF 30 mm30200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökat skrapskydd
  • Motståndskraftigt och flexibelt skydd
  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)

Produktegenskaper

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Övrigt

  • Rekommenderade märkhylsor för LMB etiketter

Inklusive

  • Märkhylsor utan etiketter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Färg

  • Transparent

Material

  • Halogenfri PUR polyurethane

Temperaturområde

  • -40°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter