T-avgrening liggande med smalare öppning

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämningahbcL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Passar kanalmått 75x75 mm
83188281-LG-ASR22Z LIGGANDE-T 75-100X751018077504192391001,12
83188282-LG-ASR23Z LIGGANDE-T 75-150X751518077504692391001,32
83188283-LG-ASR24Z LIGGANDE-T 75-200X752018077505192391001,52
83188284-LG-ASR25Z LIGGANDE-T 75-300X753018077506192391001,82
Passar kanalmått 100x75 mm
83188286-LG-ASR27Z LIGGANDE-T 100-75X757780101503962621001,22
83188287-LG-ASR28Z LIGGANDE-T 100-150X7515180101504692621001,42
83188288-LG-ASR29Z LIGGANDE-T 100-200X7520180101505912621001,62
83188289-LG-ASR31Z LIGGANDE-T 100-300X7530180101506192621001,92
Passar kanalmått 150x75 mm
83188291-LG-ASR33Z LIGGANDE-T 150-75X757780151503963121001,42
83188292-LG-ASR34Z LIGGANDE-T 150-100X7510180151504193121001,52
83188293-LG-ASR35Z LIGGANDE-T 150-200X7520180151505193121001,92
83188294-LG-ASR36Z LIGGANDE-T 150-300X7530180151506193121002,32
Passar kanalmått 200x75 mm
83188296-LG-ASR38Z LIGGANDE-T 200-75X757780201503963621001,62
83188297-LG-ASR39Z LIGGANDE-T 200-100X7510180201504193621001,72
83188298-LG-ASR41Z LIGGANDE-T 200-150X7515180201504693621001,92
83188299-LG-ASR42Z LIGGANDE-T 200-300X7530180201506193621002,62
Passar kanalmått 300x75 mm
83188301-LG-ASR44Z LIGGANDE-T 300-75X7577803015039646210022
83188302-LG-ASR45Z LIGGANDE-T 300-100X7510180301504194621002,22
83188303-LG-ASR46Z LIGGANDE-T 300-150X7515180301504694621002,42
83188304-LG-ASR47Z LIGGANDE-T 300-200X7520180301505194621002,72
83183090117745731ASCR26Z50-10030310230100-2
83183095117746431ASCR32Z50-15030310280100-2
83183100117747031ASCR37Z50-20030310330100-2
83183105117747631ASCR43Z50-30030310430100-2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.