Webshop

T-avgrening nedåtriktad med sidbyte

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämninghbL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
83183560117867131AXB050Z-50150100--4
83188315-LG-AX075Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 75X7580773972451001,62
83188316-LG-AX100Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 100X78010142027510022
83188317-LG-AX150Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 150X75801514703051002,82
83188318-LG-AX200Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 200X75802015203051003,62
83188319-LG-AX300Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 300X75803016203651005,51
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.