T-avgrening nedåtriktad
Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock
Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt
Design/Utförande
- Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111
Övrigt
- Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande
- AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
Leveransomfattning
- Inklusive lock
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.