Plåtrännor

Höjd 50 och 75 mm

Raka kabelrännor i stålplåt som skyddar kablar i industriella lokaler och mellan maskiner. Olika längder. Lock köps separat. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_BREITEPL_LAENGEPL_HOEHEPL_VERPACKUNGSEINHEIT2Enhet

Pris

Längd 3000 mm
83188100LG-480020 RAKA KANALER 50X50X3M50300050108
83188110LG-C3075Z RAKA KANALER 75X75X3M75300075120
83188111LG-C3100Z RAKA KANALER 100X75X3M100300075120
83188112LG-C3150Z RAKA KANALER 150X75X3M150300075120
83188113LG-C3200Z RAKA KANALER 200X75X3M20030007590
83188114LG-C3300Z RAKA KANALER 300X75X3M30030007560
Längd 2000 mm
83188120LG-480010 RAKA KANALER 50X50X2M5020005072
83188130LG-C2075Z RAKA KANALER 75X75X2M7520007580
83188131LG-C2100Z RAKA KANALER 100X75X2M10020007580
83188132LG-C2150Z RAKA KANALER 150X75X2M15020007580
83188133LG-C2200Z RAKA KANALER 200X75X2M20020007560
Längd 1000 mm
83188140LG-480000 RAKA KANALER 50X50X1M5010005012
8318813431C2C300Z RAKA KANALER 300X75X2M30020007540
83188150LG-C1075Z RAKA KANALER 75X75X1M7510007512
83188151LG-C1100Z RAKA KANALER 100X75X1M1001000758
83188152LG-C1150Z RAKA KANALER 150X75X1M1501000758
83188153LG-C1200Z RAKA KANALER 200X75X1M2001000754
83188154LG-C1300Z RAKA KANALER 300X75X1M3001000754
Längd 500 mm
8318724031C8B050Z RAKA KANALER 50X50X0.5M50500501
8318515031C8C075Z RAKA KANALER 75X75x0.5M75500751
8318515131C8C100Z RAKA KANALER 100X75x0.5M100500751
8318515231C8C150Z RAKA KANALER 150X75x0.5M150500751
8318515331C8C200Z RAKA KANALER 200X75x0.5M200500751
8318515431C8C300Z RAKA KANALER 300X75x0.5M300500751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelkanal i stålplåt, se passande lock som levereras separat
  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

  • Möjligt att köpa produkten styckvis
  • Används som kabelrännor och istället för kabelstegar och trådstegar

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns på förfrågan i 100 mm höjd

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.