Teleskopränna
Höjd 75 mm, exklusive lock
Flexibel kanal/kabelränna i stålplåt som justeras i längd efter behov. Skyddar kablar i industriella lokaler och mellan maskiner. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Flexibel kabelkanal i stålplåt
- Justeras i längd efter behov
- Inga vassa kanter som kan skada kabeln
Användningsområden
- För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
- För kabeldragning till robotar
- För inomhusbruk i industriella miljöer
- Maskinbyggnation som matarkanal
Produktegenskaper
- Möjligt att köpa produkten styckvis
- Kan användas som kabelrännor och istället för kabelstegar
Design/Utförande
- Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Alla mått i mm.