Skiljeplåt
För 75 mm och 50 mm kanaler och tillbehör
Skiljeplåt som monteras i kanalen/kabelrännan för att separera till exempel starkströmskablar från svagströms- och fiberkablar. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | E-nummer | Benämning | Längd (mm) | Förp (m) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjd 50 mm | |||||||
83183035 | - | 31X9BA53Z | 2000 | 16 | |||
Höjd 75 mm | |||||||
83183036 | 1179651 | 31X9CA73Z | 2000 | 16 | |||
83183038 | 1179652 | 31X9CA72Z | 1000 | 4 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skiljeplåt/skiljevägg som monteras i kanalen för att separera till exempel starkströmskablar från svagströms- och fiberkablar
- Inga vassa kanter som kan skada kabeln
Användningsområden
- För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
- För kabeldragning till robotar
- För inomhusbruk i industriella miljöer
- Maskinbyggnation som matarkanal
Produktegenskaper
- Möjligt att köpa produkten styckvis
- Kan användas som kabelrännor och istället för kabelstegar
- Finns även i 3 m utförande på förfrågan
Design/Utförande
- Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Alla mått i mm.