Slanghållare VPHOB

För slang NW12-48

Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNB (mm)H (mm)PL_ABMESSUNGE1d mmh mmPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83145020
-VPHOB-121244,531266,51850
83145019
-VPHOB-17175035336,52150
83145022
1410727VPHOB-23235943,4406,52420
83145021
1410728VPHOB-292971,649,5526,52720
83156470
1410729VPHOB-363688,661,6666,531,520
83156799
-VPHOB-42428872,5666,53820
83156471
1410730VPHOB-484888,672,5666,53820
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust slanghållare NW12 till 48 för montering av slang på maskiner med mera
  • Skruvas fast med två skruvar
  • Klämbackar för säker slangfixering

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslang NW12 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • Kan monteras på vridplatta PADFB

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA
  • Skruv: förzinkat stål

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.