FQAR-PG/-TG (Cca)

Halogenfri styrkabel för elektronikutrustningar

Kabel för styrsignaler i elektronikutrustningar och fasta installationer inom- och utomhus. Utökat datablad mot förfrågan. Se teknisk data, beställ direkt.

  • EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer, UV-beständig och halogenfri
  • Partvinnade ledare av av förtent fåtrådig koppar, gemensam skärm
  • Brandspridningsklass IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 CAT.C, rökutveckling enl. IEC 61034-2

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriStörningssignalerUV-beständig

CE

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

FQAR-PG Grå
8311810001594002 x 0,56,39,656
8311810101594102 x 2 x 0,57,419,280
8311810201594204 x 2 x 0,510,438,4133
8311810301594308 x 2 x 0,513,576,8202
83118104015944016 x 2 x 0,518153,6395
83118105015945024 x 2 x 0,521,5230,4559
8311810701594602 x 17,119,274
8311810801594702 x 2 x 18,438,4109
8311810901594804 x 2 x 111,776,8189
8311811001594908 x 2 x 116,2153,6334
83118111015950016 x 2 x 120,5307,2608
83118112015951024 x 2 x 125,1460,8878
FQAR-PG Blå
8311811401595202 x 0,56,39,656
8311811501595302 x 2 x 0,57,419,280
8311811601595404 x 2 x 0,510,438,4133
8311811701595508 x 2 x 0,513,576,8202
83118118015956016 x 2 x 0,518153,6395
83118119015957024 x 2 x 0,521,5230,4559
8311812101595802 x 17,119,274
8311812201595902 x 2 x 18,438,4109
8311812301596004 x 2 x 111,776,8189
8311812401596108 x 2 x 116,2153,6334
83118125015962016 x 2 x 120,5307,2608
83118126015963024 x 2 x 125,1460,8878
FQAR-TG Grå
8311813001596403 x 17,62979
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad halogenfri instrumentkabel
  • EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer
  • UV-beständig
  • Halogenfri

Användningsområden

  • För styrsignaler i elektronikutrustningar
  • För fasta installationer både inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Partvinnade ledare, gemensam skärm
  • Brandspridningsklass IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 CAT.C
  • Halogenfri enl. IEC 60754-1, korrosiva gaser enl. IEC 60754-2
  • Rökutveckling enl. IEC 61034-2
  • CPR-klass: Cca-s1-d0-a1. Mer info:
    lapp.se > service > CPR

Standarder/Godkännanden

  • CENELEC HD 627 PART 4 SECTION C-2
  • CENELEC HD 604

Design/Utförande

  • Ledare av förtent fåtrådig koppar
  • Ledarisolation av XLPE
  • Skärmningar av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
  • Yttermantel av polyolefin, grå RAL 7032 eller blå RAL 5015

Övrigt

  • Utökat datablad mot förfrågan

Ledaridentifikation

  • Siffermärkta ledare

Drifttoppspänning

  • 150/250 V

Minsta böjningsradie

  • 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare-ledare 2 kV
  • Ledare-skärm 1 kV

Isolationsmotstånd

  • Min 100 MOhm x km

Temperaturområde

  • Vid förläggning: 0°C till +70°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Vid förfrågan.