EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 8+1-poliga till M23-serien runda kontakter

Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensMekanisk resistensMonteringstidRobustVariation av godkännanden och certifikat

CEVDEcRUusEAC

Art nr ArtikelbeskrivningInsatserKontaktelement inkluderadeInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

Insatser 8+1-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)
73002736
P-MotursUtan kontaktelement-8+15
73002737
P-MotursUtan kontaktelement-8+120
73002738
P-Motursmed stift, lödning98+15
73002739
P-Motursmed stift, lödning98+120
73002740
P-Motursmed hylsor, lödning98+15
73002741
P-Motursmed hylsor, lödning98+120
Insatser 8+1-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)
73002742
E-MedursUtan kontaktelement-8+15
73002743
E-MedursUtan kontaktelement-8+120
73002744
E-Medursmed stift, lödning98+15
73002745
E-Medursmed stift, lödning98+120
73002746
E-Medursmed hylsor, lödning98+15
73002747
E-Medursmed hylsor, lödning98+120
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplett utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Mät- och styrteknik
  • Apparatkonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • enligt IEC 61984: 150 V

Stötspänning

  • 2.5 kV

Märkström

  • 20 A (2 mm kontakt)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 8+1
  • 8x1 mm + 1x2 mm kontakter

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm²
    (1,0 - 2,5 mm² för 2 mm kontakt)
  • Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²
    (upp till 2,5 mm² för 2 mm-kontakt)

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.