EPIC® SIGNAL M23 insats 16-polig

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter

Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensMekanisk resistensMonteringstidRobustVariation av godkännanden och certifikat

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningInsatserKontaktelement inkluderadeInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

Insatser 16-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)
73002700
P-MotursUtan kontaktelement-165
73002701
P-MotursUtan kontaktelement-1620
73002702
P-Motursmed stift, lödning16165
73002703
P-Motursmed stift, lödning161620
73002704
P-Motursmed hylsor, lödning16165
73002705
P-Motursmed hylsor, lödning161620
Insatser 16-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)
73002706
E-MedursUtan kontaktelement-165
73002707
E-MedursUtan kontaktelement-1620
73002708
E-Medursmed stift, lödning16165
73002709
E-Medursmed stift, lödning161620
73002710
E-Medursmed hylsor, lödning16165
73002711
E-Medursmed hylsor, lödning161620
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplett utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Mät- och styrteknik
  • Apparatkonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • enligt IEC 61984: 100 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 7 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 16
  • 16x1 mm kontakter

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm²
  • Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.