
- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 - Insatser
- EPIC® SIGNAL M23 insats 16-polig
EPIC® SIGNAL M23 insats 16-polig
Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon








EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter
Tillverkad i Tyskland


EPIC SIGNAL M23 17E BEM (5)
EPIC SIGNAL M23 17E BEM (5)
44420163
EPIC® insats 17-polig för platinamontering för M23 rundstickkontaktserien

EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
44420128
EPIC® M23 hylsor 17 poler för D-Sub-kontakter på rulle för M23-serien av runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
EPIC SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
44420128
EPIC® M23 hylsor 17 poler för D-Sub-kontakter på rulle för M23-serien av runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (20)
EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (20)
73002723
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 12-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
73002732
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 9-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
73002732
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 9-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 16E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 16E SLM (5)
73002708
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 16P BLMS (20)
EPIC SIGNAL M23 16P BLMS (20)
73002705
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 16E SLM (20)
EPIC SIGNAL M23 16E SLM (20)
73002709
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
72401601
EPIC® SIGNAL M23 kontakter hona till M23-serien av runda kontakter

VPGRB-12M20 FÖRSKRUVNING RAK
VPGRB-12M20 FÖRSKRUVNING RAK
83156183
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

PAREB-17F SKYDDSSLANG
PAREB-17F SKYDDSSLANG
83145105
Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75
1024307
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

NA2XS(F)2Y 1X185 RM/25 12/20kV
NA2XS(F)2Y 1X185 RM/25 12/20kV
1552029
NA2XS(F)2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med aluminiumledare, i längdled vattentät, för fast dragning

ÖLFLEX CRANE 12G1
ÖLFLEX CRANE 12G1
0039054
ÖLFLEX® CRANE - flexibel kabel, flamhämmande för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik, kraft- och styrkabel gummi, U0/U:300/500V

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN
0050003
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - fintrådig silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

SP.K PUR S17 4X0,25 L=300 Ä 2X200
SP.K PUR S17 4X0,25 L=300 Ä 2X200
83200353
Mycket mjuk och flexibel spiralkabel med superfintrådiga ledare. Resistent mot oljor och kemikalier samt hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!

N2XSY 1X35 RM/16 12/20kV RD
N2XSY 1X35 RM/16 12/20kV RD
1552067
N2XSY, VDE, mellanspänningskabel i PVC enligt VDE 0276-620, med kopparledare, för fast dragning

ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BK
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BK
1240001
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - halogenfri enkel kärna med GL-certifikat, särskild eldprestanda, IEC 60332-3, lämplig för +125°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75
00460033
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - kraft- och styrkabel i silikon för användning i maskiner och anläggningskonstruktion, för temperaturer upp till +180°C
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplett utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Mät- och styrteknik
- Apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V)
- enligt IEC 61984: 100 V
Stötspänning
- 1,5 kV
Märkström
- 7 A
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 16
- 16x1 mm kontakter
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm²
- Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²
Antal matningar
- 100
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.