EPIC® SIGNAL M23 insats 16-polig
Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 16-poliga till M23-serien runda kontakter
Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplett utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Mät- och styrteknik
- Apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V)
- enligt IEC 61984: 100 V
Stötspänning
- 1,5 kV
Märkström
- 7 A
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 16
- 16x1 mm kontakter
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm²
- Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²
Antal matningar
- 100
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.