- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 - Kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 A1
EPIC® SIGNAL M23 A1
Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare




EPIC®M23 panelbas för montering på främre vägg
- Färgmärkt för enkel anslutning
- Tillverkad i Tyskland


EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
EPIC® M23 Feed-through connector for connecting two M23 connectors

EPIC SOLAR 4 GEN2 M 5.2-7.0mm
EPIC SOLAR 4 GEN2 M 5.2-7.0mm
381166461
Alltid ett gott tecken! Våra väderbeständiga solpanelskontakter för kabelinstallation av solcellsmoduler upp till 1 500 V är certifierade enligt TÜV SÜD. Kontaktanslutningen med oförlorbar toppmutter och haptisk återkoppling är kompatibel med många kontaktanslutningar från välkända tillverkare. Kontaktdonsmontaget kan också utföras helt automatiskt.

EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 9E SLM (5)
73002732
EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 9-poliga till M23-serien runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
EPIC SIGNAL M23 BCMS 2MM AU 1.0-2.5 (10)
72401601
EPIC® SIGNAL M23 kontakter hona till M23-serien av runda kontakter

EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100
EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100
72400000
EPIC® SIGNAL M23 kontakter hane till M23-serien av runda kontakter

EPIC H-A 004 MCC
EPIC H-A 004 MCC
44424057
Den rektangulära kontaktdonsinsatsen med fjäderklämanslutning är perfekt för alla som vill montera utan specialverktyg. Den säkerställer en vibrationssäker anslutning och är tillverkad av en robust, icke-brandfarlig plast enligt UL94 V-0. 3+PE-insatsen passar in i EPIC® H-A 3-seriens kåpor och har även UL-godkännande.

EPIC POWER M12L D6 4+FE SR1220 8-12
EPIC POWER M12L D6 4+FE SR1220 8-12
381166313
De modernaste utvecklings- och konstruktionsmetoderna kombinerade på minsta möjliga utrymme: den extremt lilla och kraftfulla M12 med L-kodning förhindrar felkoppling, är PROFINET-kompatibel. M12L är den optimala lösningen för givarkabelkontakteringar såväl som strömförsörjning av mindre DC-motorer, t.ex. i förarlösa transportsystem.

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5
1313304
ÖLFLEX® 400 CP - PUR-styrkabel, skärmad, för olje- och nötningsresistent användning i industriell maskinautomatisering och apparater

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
- Permanent vibrationsskydd
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
Produktegenskaper
- Fastsättningssätt: Ø 2,7 mm för skruvar M2,5 Ø 3,2 mm för skruvar M3
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.