Teckenring PC

Öppna parthylsor med förtryckta tecken för part- och ledningsmärkning efter montering, Snap-On mekanism, värmeresistent enligt UL 94 V

Tillbehör (förvaringsbox) i webbkatalogen

FlamhämmandeUV-beständig

Art nr BenämningEtiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

PC 10
61820900PC 10 / O200
61820910PC 10 / 1200
61820920PC 10 / 2200
61820930PC 10 / 3200
61820940PC 10 / 4200
61820950PC 10 / 5200
61820960PC 10 / 6200
61820970PC 10 / 7200
61820980PC 10 / 8200
61820990PC 10 / 9200
61821000PC 10/blank200
61821010PC 10 / A200
61821020PC 10 / B200
61821030PC 10 / C200
61821040PC 10 / D200
61821050PC 10 / E200
61821060PC 10 / F200
61821070PC 10 / G200
61821080PC 10 / H200
61821090PC 10 / I200
61821100PC 10 / J200
61821110PC 10 / K200
61821120PC 10 / L200
61821130PC 10 / M200
61821140PC 10 / N200
61821150PC 10 / O200
61821160PC 10 / P200
61821170PC 10 / Q200
61821180PC 10 / R200
61821190PC 10 / S200
61821200PC 10 / T200
61821210PC 10 / U200
61821220PC 10 / V200
61821230PC 10 / W200
61821240PC 10 / X200
61821250PC 10 / Y200
61821260PC 10 / Z200
61821270PC 10 / /200
61821280PC 10 / .200
61821290PC 10 / ,200
61821300PC 10 / :200
61821310PC 10 / =200
61821320PC 10/jord200
61821360PC 10 / +200
61821370PC 10 / -200
61821380PC 10 / ~200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Öppna märkhylsor med förtryckta tecken
  • Formen ger en rotationssäker fixering på kabeln, vilket är viktigt vid kombinationsmärkning.
  • 紫外線放射への耐性
  • Enkel montering på kabeln

Användningsområden

  • För märkning av ledare.
  • Märkning efter montering
  • Rekommenderas även för ledningsmärkning före montering

Produktegenskaper

  • Tvärsnitt i mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
  • Diameter användningsområde i mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
  • Bredd x höjd mm/hylslängd mm: PC 10: 3,7 x 3,6/3 PC 20: 4,5 x 4,2/3 PC 30: 5,7 x 5,5/3 PC 40: 6,9 x 6,7/4

Standarder/Godkännanden

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Färg

  • Gul

Material

  • Kadmium- och silikonfri hård PVC

Temperaturområde

  • -30°C till +60°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.