Förvaringsbox
Art nr | Benämning | Mått B x H x D (mm) | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
61794911 | Förvaringslåda 12 fack | 250.0 x 46.0 x 175.0 | 1 | |||
61794910 | Förvaringslåda 18 fack | 240.0 x 42.0 x 195.0 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Med 12 eller 18 lagringsutrymmen
- Enkel tilldelning
Användningsområden
- PC parthylsor
- PA parthylsor
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Transparent (även avskiljare)
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.