Parthylsor Pilosnap
Pliosnap parthylsor levereras med verktyg för enkel montering och sparre garanti för korrekt orientaion av märkning utan att skada kabeln.
Tillbehör (förvaringsbox) i webbkatalogen
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel montering
- Monteringsstickorna har en fot för användningsklar position
- Kabeln umsluts nästan fullständigt utan vassa kanter (undviker att ledarmanteln skadas)
- Tack vare en skåra och en spärrklack riktar beteckningsringarna in sig automatiskt på kabeln.
Användningsområden
- Partmärkning och kabelmärkning i plintar, även små utrymmen
- Märkning efter montering
Produktegenskaper
- Tvärsnitt i mm2: Pliosnap 0: Glasfiberledningar Pliosnap 1: 0.32 Pliosnap 2: 0.50 Pliosnap 3: 0.75 Pliosnap 6: 1-1.5 Pliosnap 9: 2.5 Pliosnap 12: 4.6
- Diameter användningsområde i mm: Pliosnap 0: Glasfiberledningar Pliosnap 1: 1-1,4 Pliosnap 2: 1,4-1,8 Pliosnap 3: 1,9-2,6 Pliosnap 6: 2,6-3,5 Pliosnap 9: 3,2-4,5 Pliosnap 12: 4,5-6
Standarder/Godkännanden
- Brandklassning enligt UL 94 HB
Inklusive
- 1 förpackningsenhet = 300 etiketter på 10 (Pliosnap 0-6) respektive 12 (Pliosnap 9+12) monteringsstickor
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Övrigt
- Genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
Sträckspänning: 45 MPa
Brottöjning: 40 %
Elasticitetsmodul: 1 800 MPa -
Färg
- Vit
- Färg hållarstång: Pliosnap 0: svart Pliosnap 1: brun Pliosnap 2: grå Pliosnap 3: grön Pliosnap 6: röd Pliosnap 9: blå Pliosnap 12: gul
-
Material
- Polyoxymethylen (POM)
-
Temperaturområde
- -40°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter