SILVYN® EF

Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

Mekanisk resistensRobustTemperaturbeständigVattentät

VDE

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningYttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie dyn. (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

6174441814114201/4''11,56,45050
6174441714114215/16''14,410,16550
6174440014114223/8''17,812,68575
6174441014114231/2''21,11611060
6174441314114243/4''26,42114050
6174441414114251''33,126,517030
6174441214114261.1/4''41,835,121530
6174441514114271.1/2''47,840,325015
6174441614114282''59,951,630015
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Vätsketät
  • Hög draghållfasthet
  • Robust
  • Hög slagtålighet
  • Mycket flexibel

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Anläggningsteknik
  • Transformatorkonstruktion
  • Järnvägsapplikationer
  • Pappersindustrin

Design/Utförande

  • Kraftig metallspiralslang
  • Mantel i plast

Övrigt

  • Förpackning = 10 m (vid förfrågan)

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • Galvaniserat stål med PVC-mantel

Temperaturområde

  • -25°C till +70°C
    Kortvarigt: upp till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.