Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Externt innehåll från YouTube Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
SILVYN® FG NM med blått hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Strömkabel lågspänning för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Kraft- och styrkabel av gummi, upprullningsbar, U0/U: 0,6/1kV
Används tillsammans med fjäder och slitskydd för att kontrollera slangens slack och minska slitage. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!
@ 800 Hz (t.o.m. 4 par kan värdet öka med upp till 20 %): Max. 85 nF/km för versioner UTAN metallfolieavskärmning (MF) av ledarpar (PiMF) eller ledargrupper (TiMF); Max. 115 nF/km för versioner MED metallfolieavskärmning (MF) av ledarpar (PiMF) eller ledargrupper (TiMF)
Denna kompakta insats för rektangulära kontaktdon säkerställer att det alltid finns en kraftfull drivning. 4+2-stiftsvarianten är lämplig för exempelvis strömförsörjning och signalöverföring av servodrivningar och kan monteras (semi-)automatiskt med en kabel tack vare krimpanslutningsteknik.
Spiralarmerad och flexibel skyddsslang i PVC för fasta och mindre rörliga applikationer. Slät insida för enkel kabeldragning. Beställ direkt i vår webshop!
PVC-slang för extra isolering och buntning av kabel och ledare. Levereras delvis luftfylld för att underlätta kabeldragning. Beställ direkt i vår webshop!
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP - skärmad FEP-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, lämplig för expanderande temperaturer från -100°C upp till +205°C
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - FEP-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -100°C till +205°C
ESUY särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning eller som potentialutjämning, mycket flexibel, transparent PVC-yttermantel, flamhämmande
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
FDA-godkänd
Slät, blå yta för enkel rengöring
Vätsketät
Användningsområden
Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin
Läkemedelsindustri
Maskinteknik
Anläggningsteknik
Produktegenskaper
Flexibel
Måttstabil
Flamhämmande
Norm references / Approvals
Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)
ECOLAB® Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
Design
Innerspiral i hård PVC
Mantel av FDA-godkänd plast
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0 Class-Description: Plastskyddsslang
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plastskyddsslang
Certifikat
FDA CFR 21 NSF 51
Vid förfrågan
Finns i grå och vit
Färg
Blå
Material
Mantel i mjuk PVC, spiral i hård PVC
Temperaturområde
-20°C till +60°C
Kortvarigt: +80°C℃
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.