SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM med blått hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

  • Slang helt i plast
  • Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensTillförlitlighetVattentät

CEECOLAB

Art nr Nominell storlek ADID x OD mmBöjningsradie (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

SILVYN® FG NM blue
55503370
3/8"12.6 x 17.87030
55503371
1/2"16.0 x 21.110030
55503372
3/4"21.0 x 26.413030
55503373
1"26.5 x 33.118030
55503374
1 1/4"35.1 x 41.822515
55503375
1 1/2"40.3 x 47.825515
55503376
2"51.6 x 59.931015
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • FDA-godkänd
  • Slät, blå yta för enkel rengöring
  • Vätsketät

Användningsområden

  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin
  • Läkemedelsindustri
  • Maskinteknik
  • Anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Flexibel
  • Måttstabil
  • Flamhämmande

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion

Design

  • Innerspiral i hård PVC
  • Mantel av FDA-godkänd plast

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastskyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plastskyddsslang

Certifikat

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Vid förfrågan

  • Finns i grå och vit

Färg

  • Blå

Material

  • Mantel i mjuk PVC, spiral i hård PVC

Temperaturområde

  • -20°C till +60°C
  • Kortvarigt: +80°C℃

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.