Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Halogenfri, oslitsad kabelkanal i återvinningsbar plast med hög UV-beständighet. Perfekt för hiss- och maskininstallationer. Beställ direkt i vår webshop!
Högflexibel robotslang med reducerad väggtjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!
Halogenfria ändfästen till UNIFLEX 1555 släpkedjor. Enkel montering, fästhål i tre riktningar. Dragavlastningskam som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!
Halogenfri kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Universell
Snabb och enkel montering
Användningsområden
I kombination med skyddsslang:
SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)
Produktegenskaper
Dammskydd
Fuktskydd
Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd
Norm references / Approvals
UL FILE E308201
Design
Metrisk gänga
Sexkantkrage med slanganslutning
Övrigt
Versioner med PG-gänga finns i online katalogen
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang
Certifikat
IEC EN 61386-23
Färg
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Grå (RAL 7001)
Material
PA66 Halogenfri
Skyddsklass
IP 65 med korrugerad skyddsslang IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang
Temperaturområde
-40°C till +120°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.