SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - slangförskruvning för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

HalogenfriMekanisk resistensMonteringstidOljeresistentOptimal dragavlastningRobustTemperaturbeständigUV-beständig

CEcRUus

No data available for display
Art nr Metrisk storlekFri öppning (mm)Lämplig för SILVYN® SILämplig för SILVYN® SP/SP-PUFör SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELRAntal / förp.Enhet

Pris

SILVYN® MPC-M grå
55502441
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502442
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502443
20 x 1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502444
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502445
25 x 1,519-22 x 272510
55502446
32 x 1,5/124,5--3010
55502447
32 x 1,5/224,5--3210
55502448
40 x 1,533--402
55502449
50 x 1,539--502
55502439
63 x 1,548-49 x 56631
SILVYN® MPC-M svart
55502460
16 x 1,5/1911 x 14-1210
55502461
16 x 1,5/210,513 x 1612 x 161610
55502462
20 x 1,5/110,513 x 1612 x 161610
55502463
20 x 1,5/214,5-16 x 202010
55502464
25 x 1,519-22 x 272510
55502465
32 x 1,5/124,5--3010
55502469
32 x 1,5/224,5--3210
55502466
40 x 1,533--402
55502467
50 x 1,539--502
55502468
63 x 1,548-49 x 56631
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Universell
  • Snabb och enkel montering

Användningsområden

  • I kombination med skyddsslang:
  • SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)

Produktegenskaper

  • Dammskydd
  • Fuktskydd
  • Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

Norm references / Approvals

  • UL FILE E308201

Design

  • Metrisk gänga
  • Sexkantkrage med slanganslutning

Övrigt

  • Versioner med PG-gänga finns i online katalogen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang

Certifikat

  • IEC EN 61386-23

Färg

  • Svart (RAL 9005), UV-beständig
  • Grå (RAL 7001)

Material

  • PA66
    Halogenfri

Skyddsklass

  • IP 65 med korrugerad skyddsslang
    IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.