SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • För användning i stänkzonen i livsmedelsproduktion

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensBrett kabelomfångHalogenfriMekanisk resistensTemperaturbeständig

CECULUScRUusECOLABNSF

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® INOX
53806739
1478504M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806740
1478484M 16 x 1,56 - 102032.475
53806741
1478485M 20 x 1,57 - 132435.585
53806742
1478486M 25 x 1,59 - 172939.285
53806743
1478487M 32 x 1,511 - 213644.695
53806744
1478505M 40 x 1,519 - 284551.295
53806745
1478506M 50 x 1,527 - 355456.2105
SKINTOP® INOX-R
53806749
1478507M 12 x 1,53 - 51629.36,55
53806750
1478508M 16 x 1,55 - 72032.475
53806751
1478509M 20 x 1,56 - 102435.585
53806752
1478510M 25 x 1,57 - 132939.285
53806753
1478511M 32 x 1,58 - 153644.695
53806754
1478512M 40 x 1,515 - 234551.295
53806755
1478513M 50 x 1,522 - 295456.2105
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Korrosionsbeständig
  • Tålig mot havsvatten
  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L)
    Insats: Polyamid
    Tätning: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halogenfri

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.