SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC corrosion-resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces, compact design, sea water-resistant

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • Optimalt EMC-skydd

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensBrett kabelomfångHalogenfriMekanisk resistensStörningssignalerTemperaturbeständig

CECULUScRUusECOLABNSF

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

53806731
1478514M 40 x 1,519 - 284551.295
53806732
1478515M 50 x 1,527 - 355456.2105
SKINTOP® INOX SC
53806720
1478488M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806722
1478489M 16 x 1,56 - 102032.475
53806724
1478490M 20 x 1,57 - 132435.585
53806726
1478491M 25 x 1,59 - 172939.285
53806728
1478492M 32 x 1,511 - 213644.695
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde
  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Användningsområden

  • EMC-jordning av skärmfläta
  • Läkemedelsindustri
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L)
    Insats: Polyamid
    Tätning: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halogenfri

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.