SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt

  • NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5
  • SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.

TillförlitlighetVoltStörningssignalerTemperaturbeständig

CECULUSVDEDNV

Art nr E-nummerBenämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Minsta Ø över flätan (mm)Nyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
1478528M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
1478472M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
1478473M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
1478474M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
1478475M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
1478476M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
1478477M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
1478478M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
1478479M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
1478480M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
1478481M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
1478482M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 - godkännanden begärda
53112671
147848325 x 1,56.0 - 13.0529810
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112527
-M 20 x 1,57.0 - 13.03241225
53113727
-M 25 x 1,59.0 - 17.06291210
53113728
-M 32 x 1,511.0 - 21.0836155
53113729
-M 40 x 1,519.0 - 28.01045155
53112673
-M 50 x 1,527.0 - 35.01454155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Maximal pålitlighet
  • Maximal pålitlighet
  • Innovativ, dubbel lamellkorg i storlekarna M 75 x 1,5 till M 110 x 2 förenklar montering och förhindrar hävstångseffekt på tunga ledningar.
  • Den bästa möjliga tätningen möjliggör skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av kopparskärmade kablar.
  • Automationssystem
  • Servosystem
  • Lämplig för utromhusanvändning, under beaktande av temperaturområdet.
  • For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tätningsring: Elastomer O-ring: Elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.