SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, nickel-plated brass cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensOptimal dragavlastningTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4"3,5 - 71636.015100
53112014
NPT 3/8"4,5 - 92039.715100
53112024
NPT 1/2"7 - 12,52442.51550
53112034
NPT 3/4"9 - 16,52944.51525
53112044
NPT 1"11 - 213649.01525
53112054
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112064
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53112074
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4"1 - 51636.015100
53112016
NPT 3/8"2 - 72039.715100
53112026
NPT 1/2"5 - 102442.51550
53112036
NPT 3/4"6 - 132944.51525
53112046
NPT 1"7 - 153649.01525
53112056
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53112066
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53112076
NPT 2"28 - 396763.5175
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Konisk NPT-gänga
  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Kemisk industri
  • Mät- och styrteknik
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Anläggningsteknik

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.