
H05V2-K
Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation
Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439
Temperaturområde upp till 90 °C
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.
- Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439
Användningsområden
- Intern ledningsdragning i apparater
- Förläggning i rör, öppet eller under puts och i stängda kabelkanaler med lock
- Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
- Ledningsdragning i fabrik
Produktegenskaper
- Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-31
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
- Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- 4x yttre diameter
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 2000 V
Temperaturområde
- -10 °C till +90 °C drifttemperatur:
- Minsta installationstemperatur: 5°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.