H05V-K <HAR>

Europeiskt <HAR> kabelcertifikat

H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • <HAR>

CEHAREACFire

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerLedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringm/spoleKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4510001
0319902Grön/gul0.52.1 - 2.5100-4,89
4510011
-svart0.52.1 - 2.5100-4,89
4510021
0320082blå0.52.1 - 2.5100-4,89
4510141
0320832mörkblå0.52.1 - 2.5100-4,89
4510031
0320172brun0.52.1 - 2.5100-4,89
4510111
0320692gul0.52.1 - 2.5100-4,89
4510121
-grön0.52.1 - 2.5100-4,89
4510071
0320532violett0.52.1 - 2.5100-4,89
4510081
-rosa0.52.1 - 2.5100-4,89
4510091
0320602orange0.52.1 - 2.5100-4,89
4510041
0320262röd0.52.1 - 2.5100-4,89
4510051
0320352vit0.52.1 - 2.5100-4,89
4510061
0320442grå0.52.1 - 2.5100-4,89
4510161
-ultra-marinblå0.52.1 - 2.5100-4,89
4510921
-mörkblå/vit0.52.1 - 2.5100-4,89
4510002
0319912Grön/gul0.752.2 - 2.7100-7,212
4510012
0320002svart0.752.2 - 2.7100-7,212
4510022
-blå0.752.2 - 2.7100-7,212
4510142
0320842mörkblå0.752.2 - 2.7100-7,212
4510032
0320182brun0.752.2 - 2.7100-7,212
4510112
0320702gul0.752.2 - 2.7100-7,212
4510122
0320772grön0.752.2 - 2.7100-7,212
4510072
0320542violett0.752.2 - 2.7100-7,212
4510082
-rosa0.752.2 - 2.7100-7,212
4510092
0320612orange0.752.2 - 2.7100-7,212
4510042
0320272röd0.752.2 - 2.7100-7,212
4510052
0320362vit0.752.2 - 2.7100-7,212
4510062
0320452grå0.752.2 - 2.7100-7,212
4510922
-mörkblå/vit0.752.2 - 2.7100-7,212
4510162
-ultra-marinblå0.752.2 - 2.7100-7,212
4510003
0319922Grön/gul12.4 - 2.8100-9,615
4510013
0320012svart12,4 - 2,8100-9,615
4510023
0320102blå12.4 - 2.8100-9,615
4510143
0320852mörkblå12.4 - 2.8100-9,615
4510033
-brun12.4 - 2.8100-9,615
4510113
0320712gul12.4 - 2.8100-9,615
4510123
0320782grön12.4 - 2.8100-9,615
4510073
0320552violett12.4 - 2.8100-9,615
4510083
-rosa12.4 - 2.8100-9,615
4510093
0320622orange12.4 - 2.8100-9,615
4510043
0320282röd12.4 - 2.8100-9,615
4510053
0320372vit12.4 - 2.8100-9,615
4510063
0320462grå12.4 - 2.8100-9,615
4510163
-ultra-marinblå12.4 - 2.8100-9,615
4510923
-mörkblå/vit12.4 - 2.8100-9,615
4510001S
-Grön/gul0.52.1 - 2.5-2504,89
4510011S
-svart0.52.1 - 2.5-2504,89
4510021S
-blå0.52.1 - 2.5-2504,89
4510141S
-mörkblå0.52.1 - 2.5-2504,89
4510031S
-brun0.52.1 - 2.5-2504,89
4510111S
-gul0.52.1 - 2.5-2504,89
4510121S
-grön0.52.1 - 2.5-2504,89
4510071S
-violett0.52.1 - 2.5-2504,89
4510081S
-rosa0.52.1 - 2.5-2504,89
4510091S
-orange0.52.1 - 2.5-2504,89
4510101S
-transparent0.52.1 - 2.5-2504,89
4510041S
-röd0.52.1 - 2.5-2504,89
4510051S
-vit0.52.1 - 2.5-2504,89
4510061S
-grå0.52.1 - 2.5-2504,89
4510161S
-ultra-marinblå0.52.1 - 2.5-2504,89
4510002S
-Grön/gul0.752.2 - 2.7-2507,212
4510012S
-svart0.752.2 - 2.7-2507,212
4510022S
-blå0.752.2 - 2.7-2507,212
4510142S
-mörkblå0.752.2 - 2.7-2507,212
4510032S
-brun0.752.2 - 2.7-2507,212
4510112S
-gul0.752.2 - 2.7-2507,212
4510122S
-grön0.752.2 - 2.7-2507,212
4510072S
-violett0.752.2 - 2.7-2507,212
4510082S
-rosa0.752.2 - 2.7-2507,212
4510092S
-orange0.752.2 - 2.7-2507,212
4510102S
-transparent0.752.2 - 2.7-2507,212
4510042S
-röd0.752.2 - 2.7-2507,212
4510052S
-vit0.752.2 - 2.7-2507,212
4510062S
-grå0.752.2 - 2.7-2507,212
4510162S
-ultra-marinblå0.752.2 - 2.7-2507,212
4510003S
-Grön/gul12.4 - 2.8-2509,615
4510013S
-svart12.4 - 2.8-2509,615
4510023S
-blå12.4 - 2.8-2509,615
4510143S
-mörkblå12.4 - 2.8-2509,615
4510033S
-brun12.4 - 2.8-2509,615
4510113S
-gul12.4 - 2.8-2509,615
4510123S
-grön12.4 - 2.8-2509,615
4510073S
-violett12.4 - 2.8-2509,615
4510083S
-rosa12.4 - 2.8-2509,615
4510093S
-orange12.4 - 2.8-2509,615
4510103S
-transparent12.4 - 2.8-2509,615
4510043S
-röd12.4 - 2.8-2509,615
4510053S
-vit12.4 - 2.8-2509,615
4510063S
-grå12.4 - 2.8-2509,615
4510163S
-ultra-marinblå12.4 - 2.8-2509,615
Maxi-ring
4510011X
-svart0.52.1 - 2.5600-4,89
4510021X
-blå0.52.1 - 2.5600-4,89
4510141X
-mörkblå0.52.1 - 2.5600-4,89
4510061X
-grå0.52.1 - 2.5600-4,89
4510041X
-röd0.52.1 - 2.5600-4,89
4510051X
-vit0.52.1 - 2.5600-4,89
4510012X
-svart0.752.2 - 2.7500-9,613
4510022X
-blå0.752.2 - 2.7500-7,213
4510142X
-mörkblå0.752.2 - 2.7500-7,213
4510002X
-Grön/gul0.752.2 - 2.7500-7,213
4510062X
-grå0.752.2 - 2.7500-7,213
4510092X
-orange0.752.2 - 2.7500-7,213
4510042X
-röd0.752.2 - 2.7500-7,213
4510072X
-violett0.752.2 - 2.7500-7,213
4510052X
-vit0.752.2 - 2.7500-7,213
4510013X
-svart1.02.4 - 2.8400-9,615
4510033X
-brun1.02.4 - 2.8400-9,615
4510023X
-blå1.02.4 - 2.8400-9,615
4510143X
-mörkblå1.02.4 - 2.8400-9,615
4510003X
-Grön/gul1.02.4 - 2.8400-9,615
4510063X
-grå1.02.4 - 2.8400-9,615
4510093X
-orange1.02.4 - 2.8400-9,615
4510043X
-röd1.02.4 - 2.8400-9,615
4510053X
-vit1.02.4 - 2.8400-9,615
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.

Användningsområden

  • Intern ledningsdragning i apparater
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Signalsystem i rör på och i puts

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Norm references / Approvals

  • Ingen konstruktionscertifierad färg för ledarisolering enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent
  • <HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.