
EPIC® MH 4.0 mm kontakter
Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet
Vridna EPIC® MH 4.0-kontakter är lämpliga för säker överföring av större strömmar. Silverskiktet säkerställer låga övergångsmotstånd och därigenom lite förlust och lite värmeutveckling.
Högkvalitativ kontakt med 4 mm diameter för säker överföring av större strömmar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Högkvalitativ kontakt med 4 mm diameter för säker överföring av större strömmar
- För tvärsnitt på 1,5 mm² till 10 mm²
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Med passande verktyg skapas bra kontakter snabbt och enkelt
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
Kontaktmotstånd
- < 5 mOhm
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 1,5-10 mm²
Skalningslängd (mm)
- 10
Antal matningar
- 500
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.