EPIC® POWER M12L A4

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

De modernaste utvecklings- och konstruktionsmetoderna kombinerade på minsta möjliga utrymme: den extremt lilla och kraftfulla M12 med L-kodning förhindrar felkoppling, är PROFINET-kompatibel. M12L är den optimala lösningen för givarkabelkontakteringar såväl som strömförsörjning av mindre DC-motorer, t.ex. i förarlösa transportsystem.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravStörningssignaler

PROFINET

Art nr Kontaktelement inkluderadeMontageInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423157
5M124+PE1
44423151
4M1241
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Chassikontakt A4 för användning med kabelkontakt F6.
  • Kraftfull upp till 16 A trots extremt platsbesparande konstruktion för mycket små enheter.
  • Mekanisk L-kodning på stickkontakten förhindrar felkontakt.
  • Lämplig för ledararea på 0,75-2,50 mm2.
  • Finns som 4-polig variant med svart isoleringskropp och som 4+FE-variant med grå isoleringskropp och funktionell jordkontakt (FE).

Användningsområden

  • För likströmsapplikationer i lågspänningsområdet.
  • För strömförsörjning till mindre enheter (t.ex. decentraliserade I/O-moduler, mindre motorer).
  • Även lämplig för strömförsörjning i PROFINET-nätverk (M12L anses där som ett standardiserat strömgränssnitt).

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Märkspänning (V)

  • 63 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 16 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 4, 4+PE

Anslutningsmetoder

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.