EPIC® M23 Insatser 17-poliga PCB-anslutning (löd)
Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon
EPIC® insats 17-polig för platinamontering för M23 rundstickkontaktserien
- Med lödkontakter för PCB-kort
- Endast för kontaktdonstyp A1, B1, B2
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Insatser med lödanslutning lämplig för krestkortsmontage. Idealisk i kombination med B1/B2 chassikåpor för bakmontage
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Mät- och styrteknik
- Apparatkonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V)
- enligt IEC 61984: 50 V
Stötspänning
- 0,8 kV
Märkström
- 7 A
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 17
- 17*1 mm lödningskontakter
Anslutningsmetoder
- Ø 1,0 mm stift för lödning på kretskort. Stiftlängd från kåpans bakkant B1/B2: 4 mm
Antal matningar
- 100
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.