- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 - Kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 F6
EPIC® SIGNAL M23 F6
Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare







EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
EPIC® M23 Feed-through connector for connecting two M23 connectors
No data available for display
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Tillverkat av högkvalitativt material
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.