- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 - Kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST
EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST
Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare



EPIC® M23 kabelkontakt signal med kopplingsmutter
Robust kontaktdon i metall med integrerad EMC-förskruvning


RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
2710170603
Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
83405276
Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER
SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER
52103200
SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications

349028 TAKFÄSTE PI
349028 TAKFÄSTE PI
83187312
Tillbehör för fastsättning av kanaler/kabelrännor. Rostfritt eller elförzinkat utförande. Förpackning om 12 eller 24 st. Beställ direkt i vår webshop!

BASIC BUNTBANDVERKTYG
BASIC BUNTBANDVERKTYG
62120321
BASIC cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of plastic cable ties up to a width of 4,8 mm

UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25
UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25
0032854
UNITRONIC® PUR CP (TP): Låg-frekvens PUR-datakabel, PVC-kärnor DIN 47100 Tvinnade par, Skärmad, PUR-hölje, utomhus, flamhämmande, olje-/nötningsresistent

UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
2170332
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. För vridbelastning, t.ex. robot; ± 180° per 1 m, halogenfri, flamhämmande. Temp. område från -25 °C till 75 °C

AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
83656602
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
44429354
EPIC® POWER LS3 honkontakter till serien runda kontakter storlek 3

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
53112689
SKINTOP® CLICK-R polyamid förskruvning har en tjockare tätning vilket gör att den klarar tunnare kabeldiametrar. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.

SILVYN LGES-M 12X1.5 AISI 316
SILVYN LGES-M 12X1.5 AISI 316
55503210
SILVYN® LGES-M är en rörlig metriskt gängad slangförskruvning i rostfritt stål för applikationer med vridrörelse

EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
10014000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång

B VS PC-V0-7024 SPÄRRPLUGG SET OM 10ST
B VS PC-V0-7024 SPÄRRPLUGG SET OM 10ST
83657590
Monteringsplatta, frontpanel, spärrplugg till gångjärn, skruvset, distansset samt väggfäste som passar till Bocube kapsling. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG
EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG
44422018
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med dubbla raka kabelingångar.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
44420215
EPIC®POWERLOCK kabelkontaktdränering 660A för krimpanslutning upp till 240mm²
Art nr | Kodning | Kabeldiameter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
381166485
| Hane | 5.0 - 7.3 | 1 | |||
381166481
| Hane | 7.0 - 10.0 | 1 | |||
381166482
| Hane | 7.0 - 10.0 | 20 | |||
381166483
| Hane | 9.5 - 13.5 | 1 | |||
381166484
| Hane | 9.5 - 13.5 | 20 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Tillverkat av högkvalitativt material
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Brännbarhet
- UL94 V-2
Material
- Kåpa: förnicklad pressgjuten zink, toppmutter: förnicklad mässing
- Tätning: FKM, NBR (5–7,3 mm)
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.