UNITRONIC® PUR S 17, PUR S 50

Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare

Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer, mycket flexibel, oljebeständig och köldflexibel. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan, hög mekanisk hållfasthet för tuffa applikationer
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare
  • Hög oljebeständighet och är köldflexibel ner till -40°C

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

380015235 x 0,144619
380025476 x 0,144,7822
380015258 x 0,145,21033
3800152710 x 0,145,91341
380013782 x 0,253,6417
380013793 x 0,253,8719
380015524 x 0,254,1924
380013805 x 0,254,51231
380013817 x 0,255,81639
380015538 x 0,255,91943
3800138212 x 0,2572861
3800155816 x 0,257,33874
UNITRONIC® PUR S 50 skärmad
380027262 x 0,254,51933
380030855 x 0,255,53349
380030867 x 0,256,33764
3800272812 x 0,258,15489
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Hög oljebeständighet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare

Användningsområden

  • Industriella maskiner och maskinverktyg
  • Installation på fordon för skog och gräv
  • Mycket lämplig att spiralisera
  • Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier
  • UV-beständig

Design/Utförande

  • Ledare tvinnade i lager
  • Ledarsisolation av PUR
  • PUR S17: Extra fintrådiga ledare av blank koppar, PUR S50: Fintrådiga ledare av blank koppar
  • PUR S50 har en skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av special PUR, blank svart

Ledaridentifikation

  • DIN 47100

Drifttoppspänning

  • 250 V

Ledaruppbyggnad

  • UNITRONIC® PUR S 17: Superfintrådig enl VDE 0295 Kl. 6/IEC 60228 Kl. 6
  • UNITRONIC® PUR S 50: Fintrådig enl VDE Kl.5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.