UNITRONIC® PUR S 17, PUR S 50
Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare
Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer, mycket flexibel, oljebeständig och köldflexibel. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Flexibel data-/elektronikkabel i polyuretan, hög mekanisk hållfasthet för tuffa applikationer
- Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare
- Hög oljebeständighet och är köldflexibel ner till -40°C
Fördelar
- Data- och elektronikkabel för tuffa applikationer
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög oljebeständighet
- Köldflexibel ner till -40°C
- Mycket mjuk och flexibel tack vare extra fintrådiga ledare
Användningsområden
- Industriella maskiner och maskinverktyg
- Installation på fordon för skog och gräv
- Mycket lämplig att spiralisera
- Oil-laden environments even under mechanical stress
Produktegenskaper
- Halogenfri
- Resistent mot hydrolys och mikrober
- Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier
- UV-beständig
Design/Utförande
- Ledare tvinnade i lager
- Ledarsisolation av PUR
- PUR S17: Extra fintrådiga ledare av blank koppar, PUR S50: Fintrådiga ledare av blank koppar
- PUR S50 har en skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av special PUR, blank svart
Ledaridentifikation
- DIN 47100
-
Drifttoppspänning
- 250 V
-
Ledaruppbyggnad
- UNITRONIC® PUR S 17: Superfintrådig enl VDE 0295 Kl. 6/IEC 60228 Kl. 6
- UNITRONIC® PUR S 50: Fintrådig enl VDE Kl.5
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 15 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 1500 V
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.