UNITRONIC® LiYD11Y
Dataöverföringskabel med kopparlindning och yttermantel av PUR
UNITRONIC® LiYD11Y: svart PUR-utomhusdatakabel , totallindad kopparskärm, PVC-kärnor, DIN 47100, Spiralbar, Flexibel -5°C till +70°C, nötningsresistent
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Avsedd för användning i industriell miljö där kablar med mycket bra mekanisk och kemisk resistens krävs.
- Skärmade kablar med små dimensioner är lämpliga för användning i datorsystem, instrumentteknik, kontorsutrustning, vågar mm.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Användning utomhus är möjlig inom det anvisade temperaturområdet
Produktegenskaper
- Yttermantel av PUR, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning
- Yta med låg friktion
- God UV-beständighet
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-2-2
- Även tillgänglig som spiralkabel,
utom versionen med sju ledare
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering av PVC
- Lindad med blanka koppartrådar
- Yttermantel av PUR
Färg på yttermantel: svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 140 nF/km
- Ledare/Skärm ca. 150 nF/km
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.