
RJ45 patchkabel Cat.5e SF/UTP Y*
Patchkabel Cat.5e PVC, RJ45-RJ45
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
- Tillgänglig i 6 färger
- Utmärkt pris-/prestandaförhållande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Cat.5e-prestanda upp till 2,5 Gbit/s.
- Goda installationsegenskaper tack vare den flexibla yttermanteln av PVC.
- Utmärkt pris/prestandaförhållande tack vare smart materialval.
- Skydd mot elektromagnetisk störning genom dubbel skärm i aluminiumlaminerad folie och kopparskärmfläta (SF/UTP).
- Finns tillgänglig i olika färger.
Användningsområden
- LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
- Lämplig för kabeldragning på arbetsplatsen.
Produktegenskaper
- Kabeln är flamhämmande enligt IEC 60332-1-2
- Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
- Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
Design
- Ledare 4x2xAWG26/7
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel: Baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
Minsta böjningsradie
- Flexibel: > 28,5 mm
Impedans
- 100 Ω ± 15%
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.