RJ45 PC Flat Cat.6A U/UTP Y*

Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45

Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

  • Kvalificerad för 10 GBit/s
  • Ultratunn flatkabel
  • Extremt liten böjningsradie
Art nr FärgLängd (m)Enhet

Pris

2710160502vit0,3
2710160503vit0,5
2710160505vit1
2710160506vit1,5
2710160507vit2
2710160509vit3
2710160510vit5
2710160102svart0,3
2710160103svart0,5
2710160105svart1
2710160106svart1,5
2710160107svart2
2710160110svart5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • Byggnadsinstallation
  • För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
  • Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Design

  • Ledare 4x2xAWG30/7
  • U/UTP: ingen gemensam- och parskärm
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: > 10 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Flexibel: -10°C till +55°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.