EPIC® SENSOR M12 V4A

Kontakterbar stickkontakt M12 för Food & Beverage/Outdoor

M12 kontakter med rostfri låsmutter för tillverkning av givarkablar i egna längder, lämpliga för livsmedelsindustrin

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionKorrosionsbeständigUtrymmeskravVattentät

Art nr BenämningAntal polerLedararea mm²Kabeldiameter (mm)Märkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Rak hane
22262049
AB-C4-M12MS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
Rak hona
22262050
AB-C4-M12FS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
Vinklad hona
22262051
AB-C4-M12FA-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rostfri låsmutter tålig mot korrosion
  • Snabb och enkel montering på plats
  • För tillverkning av individuella längder
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Användningsområden

  • Automationssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • SKINTOP® variant för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • 4-polig stickkontakt
  • Skruvanslutning
  • PWIS-fri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Material

  • Material kontakt: CuSn
    Plätering: Au
    Material låsmutter: Rostfritt stål (V4A)

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -40°C till +85°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.