UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Rak M12 hane till 2 x M8 hona

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, Y-Stecker auf 2x Buchse M8, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravSläpkedjaVattentät

CULUS

Art nr BenämningAntal polerLängd (m)LEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

M12Y till 2x M8
Rak hona
22260514
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS30,3nej601
22260515
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS30,6nej601
22260516
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS31nej601
22260517
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS32nej601
Vinklat uttag
22260518
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA30,3nej601
22260519
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA30,6nej601
22260520
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA31nej601
22260521
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA32nej601
Vinklat uttag med LED:lampor
22260522
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L30,32 LEDs241
22260523
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L30,62 LEDs241
22260524
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L312 LEDs241
22260525
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L322 LEDs241
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper

  • 4-polig M12Y-stickkontakt till
    2x uttag M12 (4-polig), stift 2+4 bryggade
  • 4-polig M12 Y-koppling hane till
    2 x M8 hona (3-polig)
  • Kablarna har märkhållare
  • PWIS-fri
  • Lämplig för släpkedjor

Design

  • M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
    M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
  • Ledarfärger: brun, blå, svart
  • Yttermantel: halogenfri PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.