Test: Industriell Ethernet upplägg
Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor. Klarar upp till 7 miljoner cykler. Halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Fördelar
- PROFINET
- Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
- Specifikation: V2.3X
- Conformance Class: C
- Performance Class: RT (Supports IRT)
- Netload Class: III
- Överföringshastighet:Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
- Cycle time/Update rate: min. 1ms
- Addressering: DCPFast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 1000 ms
- Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient
- Topology detection: LLDP, SNMP V1
- Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
- Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP. - PROFINET
- Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
- Specifikation: V2.3X
- Conformance Class: C
- Performance Class: RT (Supports IRT)
- Netload Class: III
- Överföringshastighet:Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
- Cycle time/Update rate: min. 1ms
- Addressering: DCPFast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 1000 ms
- Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient
- Topology detection: LLDP, SNMP V1
- Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
- Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP. - PROFINET
- Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
- Specifikation: V2.3X
- Conformance Class: C
- Performance Class: RT (Supports IRT)
- Netload Class: III
- Överföringshastighet:Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
- Cycle time/Update rate: min. 1ms
- Addressering: DCPFast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 1000 ms
- Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient
- Topology detection: LLDP, SNMP V1
- Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
- Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP.
Användningsområden
- MODUL TEST 2
- Anslutning: M12 L-kod (5-polig) x 2
- Märkström: Max 16 A (M12 L-kod)
- Märkspänning: 24 V DC (SELV/PELV)
- Spänningsintervall: 18 - 30 V DC
- Strömförbukning: 160 mA (vid 24 V DC)
- Omvänd polaritetsskydd: Ja
- Statusindikering: LED (Grön)
- Diagnostikindikering: LED (Röd) - SENSOR/AKTOR TEST 2
- Märkspänning: 24 V DC (SELV/PELV)
- Spänningsintervall: 18-30 V DC
- Omvänd polaritetsskydd: Ja
- Statusindikering: LED (Grön)
- Diagnostikindikering: LED (Röd)
Design/Utförande
- I/O LINK TEST 2
- Antal ingångar: Max 8
- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
- Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
- Antal portar IO-Link class B:4, X5 till X8
- IO-Link Specifikation: V1.1.2
- Parameterlagring: Stöds
- Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
- Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
- Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
- Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
- Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
- Statusindikator: LED, grön per kanal
- Diagnostikindikering: Röd per port - I/O LINK TEST 2
- Antal ingångar: Max 8
- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
- Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
- Antal portar IO-Link class B:4, X5 till X8
- IO-Link Specifikation: V1.1.2
- Parameterlagring: Stöds
- Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
- Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
- Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
- Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
- Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
- Statusindikator: LED, grön per kanal
- Diagnostikindikering: Röd per port - I/O LINK TEST 2
- Antal ingångar: Max 8
- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
- Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
- Antal portar IO-Link class B:4, X5 till X8
- IO-Link Specifikation: V1.1.2
- Parameterlagring: Stöds
- Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
- Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
- Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
- Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
- Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
- Statusindikator: LED, grön per kanal
- Diagnostikindikering: Röd per port
Anslutning
- M12
Märkspänning
- 48 V
Märkström
- 0,5 A
Skyddsklass
- IP67
Material kontakt
- CuZn gulpläterade
Material kontaktkåpa
- Zinkgjutgods, nickelpläterad
Material insats
- PA
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
Temperaturområde
- -25 °C till +85 °C
Miljöklass
- 3
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.