Test: Industriell Ethernet upplägg
Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor. Klarar upp till 7 miljoner cykler. Halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Fördelar
- PROFINET - TEST MED "TAB"
Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
Specifikation: V2.3X
Conformance Class: C
Performance Class: RT (Supports IRT)
Netload Class: III
Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s),
Full Duplex
Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto
negotiation och auto crossing
Cycle time/update rate: min. 1ms
Addressering: DCPFast Start Up (FSU):
Stöds, ≤ 1000 ms
Media Redundancy Protocol: Stöds, MRP klient
Topology detection: LLDP, SNMP V1
Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping,
SNMP V1, TCP/IP - PROFINET - TEST MED "TAB"
Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
Specifikation: V2.3X
Conformance Class: C
Performance Class: RT (Supports IRT)
Netload Class: III
Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s),
Full Duplex
Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto
negotiation och auto crossing
Cycle time/update rate: min. 1ms
Addressering: DCPFast Start Up (FSU):
Stöds, ≤ 1000 ms
Media Redundancy Protocol: Stöds, MRP klient
Topology detection: LLDP, SNMP V1
Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping,
SNMP V1, TCP/IP - PROFINET - TEST MED "TAB"
Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
Specifikation: V2.3X
Conformance Class: C
Performance Class: RT (Supports IRT)
Netload Class: III
Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s),
Full Duplex
Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto
negotiation och auto crossing
Cycle time/update rate: min. 1ms
Addressering: DCPFast Start Up (FSU):
Stöds, ≤ 1000 ms
Media Redundancy Protocol: Stöds, MRP klient
Topology detection: LLDP, SNMP V1
Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping,
SNMP V1, TCP/IP
Användningsområden
- MODUL
Anslutning: M12 L-kod (5-polig) x 2
Märkström: Max 16 A (M12 L-kod)
Märkspänning: 24 V DC (SELV/PELV)
Spänningsintervall: 18 - 30 V DC
Strömförbukning: 160 mA (vid 24 V DC)
Omvänd polaritetsskydd: Ja
Statusindikering: LED (Grön)
Diagnostikindikering: LED (Röd) - SENSOR/AKTOR
Märkspänning: 24 V DC (SELV/PELV)
Spänningsintervall: 18-30 V DC
Omvänd polaritetsskydd: Ja
Statusindikering: LED (Grön)
Diagnostikindikering: LED (Röd)
Design/Utförande
- I/O LINK
Antal ingångar: Max 8
Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
Antal portar IO-Link class B: 4, X5 till X8
IO-Link Specifikation: V1.1.2
Parameterlagring: Stöds
Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
Statusindikator: LED, grön per kanal
Diagnostikindikering: Röd per port - I/O LINK
Antal ingångar: Max 8
Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
Antal portar IO-Link class B: 4, X5 till X8
IO-Link Specifikation: V1.1.2
Parameterlagring: Stöds
Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
Statusindikator: LED, grön per kanal
Diagnostikindikering: Röd per port - I/O LINK
Antal ingångar: Max 8
Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
Antal portar IO-Link class B: 4, X5 till X8
IO-Link Specifikation: V1.1.2
Parameterlagring: Stöds
Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
Märkström C/Q (Pin 4): max 50 mA (Via US)
Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): max 500 mA (Via US)
Märkström Uaux (Pin 2 Port B): max 2 A per port/4 A per modul (via Uaux)
Statusindikator: LED, grön per kanal
Diagnostikindikering: Röd per port
Anslutning
- M12
Märkspänning
- 48 V
Märkström
- 0,5 A
Skyddsklass
- IP67
Material kontakt
- CuZn gulpläterade
Material kontaktkåpa
- Zinkgjutgods, nickelpläterad
Material insats
- PA
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
Temperaturområde
- -25 °C till +85 °C
Miljöklass
- 3
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.