Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Industrial Ethernet cable with halogenfree PUR-jacket, tested acc. to ECE-R 118.01, designed acc.to requirements of ISO 6722, Cat.5e up to Cat.7 cables
Industrial Ethernet ledning Cat.7 för torsosionsapplikationer (±180°); 4-parig; Yttermantel i PUR med CMX-godkännande; konstruktion 4x2xAWG24/7;PROFINET typ C
Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, flame retardant Industrial Ethernet cables
Industriell Ethernetkabel Cat.6A för applikationer med vridning/torsion (± 180°);4 par, yttermantel av PVC eller PUR ,med UL-godkännande, design 4x2xAWG24/7, för PROFINET Typ C
Industriell Ethernetkabel kategori 6A med FC-innermantel för flexibel användning; PROFINET typ B; 4-pars; yttermantel PVC eller FRNC; ledardesign 4x2xAWG23/7
Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, halogenfree Industrial Ethernet cables
Industriell Ethernet-kabel, kategori 6A för fast installation med FC-innermantel, yttermantel: PVC, halogenfritt utförande eller PUR; konstruktion 4x2xAWG23/1
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Användningsområden
Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabelinstallation i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.
1 500 MHz: Ledningslängd i tertiär sektor (horisontellt, våningsplan) ska enligt normerna ISO/IEC 11801 och EN 50173 inte överskrida längden 100 m (90 m kabelgång + 10 m arbetsplats)
1 600 MHz: vid maximalt 30 m dragningslängd (normalt i datacentra)
Produktegenskaper
Överföring av digitala och analoga datasignaler
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; delad kabel IEEE 802.3at: Lämplig för PoE, VoIP
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Ingen brandspridning enligt IEC 60332-3-25 (flamspridning på lodräta kabel- eller ledarbuntar)
Norm references / Approvals
LAN CAT.7A-kablar från Lapp Kabel för Strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass FA - permanent länk).
Överträffar kraven i standarderna EN 50173 och ISO/IEC 11801
Design
Solid ledare 4x2xAWG22/1
Ledarisolering: Cellpolyolefin
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.