Webshop

UNITRONIC® LAN 1 000 kategori 7 utomhus

Datakabel kategori 7, klass F – testad till 1000 MHz, lämplig för utomhusbruk

Datakabel kategori 7, klass F – testad upp till 1 000 MHz

Lämplig för användning utomhusStörningssignalerUV-beständigVattentät

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmFärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

För utomhusapplikationer
2170978
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE4 x 2 x AWG23/11,37.7svart2448
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE4 x 2 x AWG23/11,39.6svart2477
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
  • Lämplig för användning utomhus
  • UV-beständig

Användningsområden

  • För användning utomhus
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Bakåtkompatibel

Standarder/Godkännanden

  • LAN CAT.7-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass F - permanent länk).

Design

  • Solida ledare 4x2xAWG23/1
  • Ledarisolering: PE
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: PE, svart (L)PE med aluminiumlindning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern
  • Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Under installation: -10°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Förpackningsstorlek: trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.