UNITRONIC® LAN FLEX
Datakabel för användning med patchkabel
LAN-kabeln med god flexibilitet som enkelt kan installeras i trånga utrymmen. Kabeln är lämplig för anslutningar i kopplingsskåp.
Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter
- Enkel att montera
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- LAN-anslutningar
- Ledningsdragning i apparatskåp
Produktegenskaper
- God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
- Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
2170139: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24
Design
- F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
- yttermantel av antingen PVC eller LSZH (grå, RAL 7035)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Minsta böjningsradie
- Fast installation: 4 x kabeldiametern
- Under installation: 8 x kabeldiametern
-
Medelstort vågmotstånd
Temperaturområde
- Fast: -20°C till +60°C
- Rörlig: 0°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.