ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Ethernet-kabel kategori 5e, klass D - testad upp till 200 MHz

Datakabel kategori 5e, klass D – testad till 200 MHz

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

FlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmFärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170951
UNITRONIC® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG244 x 2 x AWG24/11,056.3grå2846
LSZH
2170952
ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH4 x 2 x AWG24/11,056.3orange1840
2170953
UNITRONIC® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH4 x 2 x AWG24/11,056.4orange2846
PVC
2170950
ETHERLINE® LAN kategori 5e U/UTP 4x2x24AWG4 x 2 x AWG24/10,95.1grå1732
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • I områden med väldigt många anslutningar
  • För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000 bas-T
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • LAN CAT.5e-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass D).

Design

  • Solid ledare 4x2xAWG24/1
  • U/UTP: ingen gemensam- och parskärm
  • F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Yttermantel i PVC-utförande (grå RAL 7035) eller LSZH-utförande (orange RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern
  • Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Under installation: 0°C till +50°C
  • Fast: -20°C till +60°C

  • Förpackningsstorlek: trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.